Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
startek-lighting/products/2d1d840d-481b-43d5-8dc0-894fcfffd1a4
Koti
Luokat
Valaistus
Lineaarivalot
Optimo Direct
Saatavana Yhdysvallat
StarTek Lighting America
Seuraa
Arkistoitu
Optimo Direct
Direct:
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 140 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current is standard
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
See Technical Data Sheets in Files
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
optimo_direct
Tuoteperhe
Optimo Series Lighting
Tuoteryhmä
Optimo
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-04-29
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://starteklightingamerica.com/optimo-direct/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Lineaarivalot
CSI MasterFormat 2014 -koodi
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Interior Lighting
Samankaltaisia tuotteita
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Lataa
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Lataa
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Lataa
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Lataa
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Lataa
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Lataa