Julkaise tuotteesi
Vibe Direct/Indirect
Arkistoitu

Vibe Direct/Indirect

InDirect:

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded Aluminum housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 145 lm/w
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for damp and dry locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibe_direct_indirect
  • TuoteperheVibe Series Lighting
  • TuoteryhmäVibe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting