Julkaise tuotteesi
X-Beam Direct/Indirect
Arkistoitu

X-Beam Direct/Indirect

  • Continuous lensing standard– runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 130 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitex-beam-direct-indirect
  • TuoteperheBeam Series Lighting
  • TuoteryhmäX Beam
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot