Julkaise tuotteesi
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite100_2243_3
  • TuoteperheSeries 100
  • TuoteryhmäShower mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)125
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa