Julkaise tuotteesi
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
    Steni

    Sparkle Grey

    Steni Vision is a façade panel made of glass fibre-reinforced stone composite, featuring a durable surface that allows for truly unique expressions. The panels are delivered with high-resolution prints of illustrations, patterns, photos, or graphic designs, all sealed with an electron-beam-cured acrylic film for optimal protection and long-lasting performance. Steni Vision has the same documented quality as other Steni products, offering excellent impact resistance as well as water and weather resistance. The façade panel is suitable for both new construction and renovation projects, providing extensive creative possibilities. With Steni Vision, you can create distinctive façades through customised motifs, flexible formats, and a wide range of design options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesparkle-grey
    • TuoteperheFacade systems
    • TuoteryhmäVision
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1195
    • Leveys (mm)3195
    • Syvyys (mm)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-koodi301518
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClass-numero23-15 15 15
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Alankomaat
    Kanada
    Belgia
    Yhdysvallat
    Islanti
    Luxemburg
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta