Julkaise tuotteesi
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Arkistoitu

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite9680-070207
  • TuoteperhePlattor
  • TuoteryhmäTaktila plattor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-10-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)210
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiStone bricks
  • UNSPSC-koodi30131604
  • Uniclass 2015 -koodiPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLandscape model
  • OmniClass-numero23-11 27 00
  • OmniClass-nimikeLandscaping