Julkaise tuotteesi
Kabelränna 350 350x2250x300
S:t Eriks
Arkistoitu

Kabelränna 350 350x2250x300

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Banverkets och Jernbaneverkets (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvärmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKabelranna-350-350x2250x300
  • TuoteperheJärnvägsprodukter
  • TuoteryhmäKabelrännor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)2250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Nettopaino (kg)270
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Raide
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLandscape model
  • OmniClass-numero23-11 27 00
  • OmniClass-nimikeLandscaping