Julkaise tuotteesi
Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

The rounded corners and minimalist design of the Middleton single-basin sink offer sleek, modern style in the kitchen. Stainless steel construction and sound absorption technology ensure years of quality use.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesterling-14631-3F
  • TuoteperheSinks/Lavatories
  • TuoteryhmäMiddleton ®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1918-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.25
  • Leveys (tuumaa)25
  • Syvyys (tuumaa)22
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks