Julkaise tuotteesi
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Tekniset tiedot
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteextreme-cs-b
    • TuoteperheTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • TuoteryhmäExtreme CS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Israel
    • Valmistettu:Israel
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures