Julkaise tuotteesi
Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Flush valve for urinals

Exposed electronic flush valve for urinal operated by IR sensor.

Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, inline filter, high-pressure vacuum breaker, and adjustable tail piece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination.
  • 100% brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Tekniset tiedot
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejupiter-me
  • TuoteperheFlush Valves
  • TuoteryhmäJupiter M Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Israel
  • Valmistettu:Israel
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures