Julkaise tuotteesi
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY 1000 PLUS B, SKU: 239251

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY 1000 PLUS B, SKU: 239251

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, tall versions for counter top sinks and ring illumination models.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Tekniset tiedot
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrendy-1000-plus-b
  • TuoteperheTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • TuoteryhmäTrendy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Israel
  • Valmistettu:Israel
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG017610
  • ETIM-nimiSanitary taps
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures