Julkaise tuotteesi
Shower tray INCA
Shower tray INCA

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteshower_tray_inca
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäShower trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Afrikka