Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Saatavana Yhdysvallat
STROHM TEKA Sanitary systems
Seuraa
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
• Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
Tuoteperhe
Bath taps
Tuoteryhmä
Bath taps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-01-03
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 19
OmniClass-nimike
Faucet Mixing Valves
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa