Julkaise tuotteesi
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)

    4.4 / 5 tähteä4.4(23 arvostelua)
    A raisable sliding window with inline opening option. Raisable sliding window that is ideal for covering large areas Its metal fittings are designed to withstand leaves of up to 400 kg, making it a robust solution for large areas.
    Tekniset tiedot
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s110p1_fixed
    • TuoteperheSistemas Correderas
    • TuoteryhmäSTRUGAL S110P
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali