Julkaise tuotteesi
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)

    4.4 / 5 tähteä4.4(16 arvostelua)
    This sliding door is based on the most con With a central node of only 42 mm, this raisable sliding door has clearly minimalist aesthetics that provides spaces with maximum amplitude and minimum visual interference.
    Tekniset tiedot
    • • 150 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • Straight-cut leaves glazed using glazing beads. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm. • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement). • Option of in-line or raisable sliding metal fittings. • Possibility of tri-slot
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s150rp2
    • TuoteperheSistemas Correderas
    • TuoteryhmäSTRUGAL S150RP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali