Julkaise tuotteesi
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)

    Minimalist aesthetics for large architectural spaces. This belongs to the minimalist range and enables excellent luminosity and total visibility to be obtained by opening spaces of up to four metres high. Its high thermal and acoustic performance provides very high comfort values.
    Tekniset tiedot
    • • 157 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • The frame may be completely hidden in a masonry wall. • Visible leaf face of only 10 mm. • Metal fittings designed for very heavy leaves: up to 500 kg with 42 mm thick glass • Simple agile movements due to its hidden, stainless steel, wheeled carriage system that also permits leaf regulation. • Automatic opening option using motorised leaf. • Enable spaces of up to heights of four metres. • Maximum thermal and acoustic performance • Minimalist aesthetics with a central node of only 27 mm and hidden lateral leaf option.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s160rp_corner
    • TuoteperheSistemas Correderas
    • TuoteryhmäSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali