Julkaise tuotteesi
STRUGAL S44M CC  Hinged (One-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (One-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (One-Leaf)

    4.3 / 5 tähteä4.3(10 arvostelua)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Tekniset tiedot
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s44mcc1
    • TuoteperheSistemas de Protección Solar
    • TuoteryhmäSTRUGAL S44M CC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiShutters
    • UNSPSC-koodi30151801
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Shutters
    • OmniClass-numero23-17 21 11 13
    • OmniClass-nimikeExterior Shutters
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali