Julkaise tuotteesi
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)

    4.6 / 5 tähteä4.6(29 arvostelua)
    The high-performance PVC sliding window. PVC sliding system adaptable to windows and balcony windows Its high energy efficiency enables energy consumption reductions of up to 50% and also reduce CO2 emissions.
    Tekniset tiedot
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s70c2
    • TuoteperheSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • TuoteryhmäSTRUGAL S70C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali