Julkaise tuotteesi
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)

    4.6 / 5 tähteä4.6(33 arvostelua)
    The most versatile sliding element with minimalist aesthetics. A safe bet on the design with the highest insulating properties that allow single-rail opening with fixed lateral. It incorporates a shutter guide in the straight cut frame option.
    Tekniset tiedot
    • • 85 and 93 mm frames • 37.6-mm leaves • Reference sections from 104 and 87 mm • Perimeter or straight cut frame option • Frame guide option of 120 and 160 mm • Straight cut leaves with 30 mm cavity • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement) • Leaves and frames are interchangeable with the Strugal S68RP and Strugal S90RP series Wide range • Multiple rail option • Wall-mounting and multi-point closure options • Rapid-fit, hidden box strikers • Complements for straight aesthetics, fixed modules compatible with the Strugal S53RP+ series.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s86rp4
    • TuoteperheSistemas Correderas
    • TuoteryhmäSTRUGAL S86RP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali