Julkaise tuotteesi
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Raisable)

    4.0 / 5 tähteä4.0(11 arvostelua)
    New system for aluminum sliding windows and balconies of high thermal performance with clean and minimalist lines that provides maximum openness to the exterior, comfort and natural light.
    Tekniset tiedot
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s88rp_raisable
    • TuoteperheSistemas Correderas
    • TuoteryhmäSTRUGAL S88RP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka