Julkaise tuotteesi
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)

    3.6 / 5 tähteä3.6(14 arvostelua)
    Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
    Tekniset tiedot
    • • Excellent thermal and acoustic performance

      • Innovating design

      • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish.

      • Option for a lower cover with thermal break

      • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry.

      • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry.

      • The design is fully in accordance with the carpentry.

      • High-quality accessories

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_sc160
    • TuoteperhePersianas y Compactos
    • TuoteryhmäSTRUGAL COMPACT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 -kuvausRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoll-Down Blinds
    • OmniClass-numero23-17 21 13 11
    • OmniClass-nimikeWindow Blinds
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali