Julkaise tuotteesi
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0 / 5 tähteä4.0(11 arvostelua)
Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
Tekniset tiedot
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestrugal_sc160pvc
  • TuoteperhePersianas y Compactos
  • TuoteryhmäSTRUGAL COMPACT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 -kuvausRoller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoll-Down Blinds
  • OmniClass-numero23-17 21 13 11
  • OmniClass-nimikeWindow Blinds
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Portugali