Julkaise tuotteesi
STRUGAL SOLAR 210 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 (Slats)

3.2 / 5 tähteä3.2(5 arvostelua)
The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
Tekniset tiedot
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestrugal_solar210
  • TuoteperheSistemas de Protección Solar
  • TuoteryhmäSTRUGAL SOLAR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiShutters
  • UNSPSC-koodi30151801
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Shutters
  • OmniClass-numero23-17 21 11 13
  • OmniClass-nimikeExterior Shutters
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Portugali