Julkaise tuotteesi
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_solar_decorativa
    • TuoteperheSistemas de Protección Solar
    • TuoteryhmäSTRUGAL CELOSÍA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiShutters
    • UNSPSC-koodi30151801
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Shutters
    • OmniClass-numero23-17 21 11 13
    • OmniClass-nimikeExterior Shutters
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka