Julkaise tuotteesi
Forsa Taitesuihkuseinä 90x90
Svedbergs
Arkistoitu

Forsa Taitesuihkuseinä 90x90

Koostuu kahdesta avattavasta taiteovesta (180°), läpinäkyvä tiivistelista lattiaa vasten. Ovet voidaan kääntää ulos/sisäänpäin seinää vasten kun suihkua ei käytetä, mikä vapauttaa lattiatilaa. Kynnyksetön - sopii liikuntarajoitteisille. Karkaistua 6 mm turvalasia. Seinäprofiilit mahdollistavat putkien läpiviennit 30 mm seinästä. Voidaan täydentää 2 tai 4 cm:n levennysprofiileilla. Korkeus 198 cm. Oven avausväli 88-116 cm. Tilataan oikean- tai vasemmanpuoleisena, ei käännettävä.
Tekniset tiedot
  • Karkaistus turvalasia 6mm. Lasi väri: Kirkas lasi, Huurrelasi, Savulasi, Puoli Savulasi. Profiiliväri: Alum kiiltävä, Alum matta.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteForsaHornVik90x90
  • TuoteperheForsa
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1980
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS