Julkaise tuotteesi
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions All three fixed leafs

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions All three fixed leafs

Inward 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinward_w_3_m
  • TuoteperheInward opening window
  • TuoteryhmäSidehung windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows