Julkaise tuotteesi
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
Tekniset tiedot
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacierflam-bp1v-i-l
  • TuoteperhePortes coupe-feu vitrées
  • TuoteryhmäBP1V
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 31
  • OmniClass-nimikeFire Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka