Julkaise tuotteesi
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

    The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

    Tekniset tiedot
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealuprotec-bp1v
    • TuoteperhePortes coupe-feu vitrées
    • TuoteryhmäBP1V
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 31
    • OmniClass-nimikeFire Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka