Julkaise tuotteesi
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 / 5 tähteä4.1(8 arvostelua)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Tekniset tiedot
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealuprotec-bp1v-lm
  • TuoteperhePortes coupe-feu vitrées
  • TuoteryhmäBP1V
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 31
  • OmniClass-nimikeFire Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka
Ranska
Ranskan Guayana
Guadeloupe
Ranskan Polynesia
Reunion
Martinique