Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
svf/products/f52b4a1b-619e-4246-ac85-86e441767dd5
Koti
Luokat
Ikkunat
Casement Window
Aluminium single casement fire window
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SVF
Seuraa
Aluminium single casement fire window
Single aluminium casement window
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
Composite filling
Assembled by crimping and glueing
Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
aluprotec-of
Tuoteperhe
Fenêtre coupe-feu
Tuoteryhmä
Ouvrant à la française
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-08-30
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.svf-france.com/produits/porte-coupe-feu-vitree-simple-vantail-aluminium-aluprotec
Asennusohjeet
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d3ab8cc67bbc7da975d9bf8_PROCEDURE%20DE%20POSE%20ALUPROTEC.pdf
Tuotesertifiointi
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8a15bfe4970d401cb10_Recapitulatif%20des%20PV%20et%20extensions%20Aluprotec.pdf
Tekninen kuvaus
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d480301ae69433fd8f16dd0_CCTP%20OUVRANT%20A%20LA%20FRANCAISE%201V%20ALUPROTEC.doc
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ikkunat - Casement Window
IFC-luokitus
Ikkuna
UNSPSC-nimi
Windows
UNSPSC-koodi
301716
Uniclass 2015 -koodi
EF_25_30
Uniclass 2015 -kuvaus
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Windows
OmniClass-numero
23-17 13 00
OmniClass-nimike
Windows
CSI UniFormat II -koodi
B2020
CSI UniFormat II -nimike
Exterior Windows
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka
Oseania
Afrikka
Ranska
Ranskan Guayana
Guadeloupe
Ranskan Polynesia
Reunion
Martinique
Samankaltaisia tuotteita
Marvin
Ultimate French Casement Window
4.7
(
9
)
Lataa
Marvin
Ultimate Casement Round Top Window
Lataa
Andersen Windows
A-Series Casement Windows
3.4
(
7
)
Lataa
Royal Corinthian
Architectural Exterior Shutters
Lataa
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
3.8
(
5
)
Lataa
Infinity by Marvin
Infinity Casement Window
Lataa