Julkaise tuotteesi
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Tekniset tiedot
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealuprotec-pa1v
  • TuoteperhePortes coupe-feu vitrées
  • TuoteryhmäPortes automatiques
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiAutomatic doors
  • UNSPSC-koodi30171510
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Metal Fire Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 31
  • OmniClass-nimikeFire Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka
Ranska
Ranskan Guayana
Guadeloupe
Ranskan Polynesia
Reunion
Martinique