Julkaise tuotteesi
Premium EASYMATIC Z3/K
Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium Easymatic movable wall, parking position Z3/K – Perfect in form and function. The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 57 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePremium_Easymatic_Z3K
    • TuoteperheDividing
    • TuoteryhmäMovable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-15 11 17 13
    • OmniClass-nimikeFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa