Julkaise tuotteesi
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles and 1/2" Male Inlets
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-015
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäBig-Flo Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.5
    • Leveys (tuumaa)12.62
    • Syvyys (tuumaa)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)5.66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet