Julkaise tuotteesi
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-039
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäPre-Rinse Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-08
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (tuumaa)37.56
  • Leveys (tuumaa)12.62
  • Syvyys (tuumaa)16.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat