Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7142-01 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-100
Tuoteperhe
Mixing Faucets
Tuoteryhmä
Open Hose Reel Assembly
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2011-12-01
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
20.44
Leveys (tuumaa)
9.44
Syvyys (tuumaa)
21.06
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (paunaa)
60
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Lataa