Julkaise tuotteesi
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot and Kettle Filler Mixing Faucet with 18" Double Swing Joint Nozzle, Heat Resistant Handle, Lever Handles, 8" c/c Inlet Centers, 1/2" NPT Female Inlets
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-056
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäPot Filler Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.19
    • Leveys (tuumaa)12.62
    • Syvyys (tuumaa)20.38
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)6.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet