Julkaise tuotteesi
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-084
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäFaucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9
  • Leveys (tuumaa)16
  • Syvyys (tuumaa)5.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)5.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet