Julkaise tuotteesi
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-089
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäMedical Lavatory Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)12.38
    • Leveys (tuumaa)16
    • Syvyys (tuumaa)8.81
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)7.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet