Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d6ceac87-f543-4c27-a8aa-69340507a652
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
B-0507-BSPP, Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Short Floor Mount Foot Pedal, Single Pedal Valve, Brass Construction
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-0507-BSPP
Tuoteperhe
Manual Faucets
Tuoteryhmä
Pedal Valves
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Esittelyvideo
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Tekninen kuvaus
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Liittyviä
Liittyviä
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (kg)
3.66
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Lataa