Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9aee3250-c5db-4628-9042-cf04f6ab7d04
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
5PR-8D12 Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
5PR-8D12 Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve
5PR-8D12, Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
8" deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body & 2 1/4" Deck Flange, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12 1/8" swing nozzle w/ laminar flow device
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-5PR-8D12
Tuoteperhe
Equip
Tuoteryhmä
Equip Pre-Rinse Units
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-8D12
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-8D12
Esittelyvideo
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-8D12
Tekninen kuvaus
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-8D12
Liittyviä
Liittyviä
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (kg)
14.75
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Lataa