Julkaise tuotteesi
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 26" riser, overhead swivel arm, 20" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.07 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets with 1/2" NPT male elbow installation kit, 6" adjustable wall bracket and spray valve holder. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0131-12-CRBJK
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäPre-Rinse Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)34.12
  • Leveys (tuumaa)12.62
  • Syvyys (tuumaa)14.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets