Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/93b3c868-0628-40a2-870b-50b39fe7b6dc
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-0592-CR
Tuoteperhe
Mixing Faucets
Tuoteryhmä
Manual Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-04-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Tuotesertifiointi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (paunaa)
4.2
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Lataa