Julkaise tuotteesi
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0712
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.62
  • Leveys (tuumaa)1.75
  • Syvyys (tuumaa)4.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)3.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat