Julkaise tuotteesi
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-1210-01
  • TuoteperheBar Equipment
  • TuoteryhmäGlass Fillers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)11.31
  • Leveys (tuumaa)2
  • Syvyys (tuumaa)3.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)3.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat