Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/18b453ce-c7fa-4aff-84e2-42a63663aff0
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-7133-05
Tuoteperhe
Mixing Faucets
Tuoteryhmä
Washdown Solutions
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-04-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7133-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Tuotesertifiointi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7133-05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (paunaa)
60
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Lataa