Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/2cf97f7f-32a1-4e81-b119-3a4d4fb3e55f
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-7242-C05
Tuoteperhe
Mixing Faucets
Tuoteryhmä
Washdown Solutions
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-04-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Tuotesertifiointi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (paunaa)
75.7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Lataa