Julkaise tuotteesi
ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN, WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Tekniset tiedot
  • Single hole deck mount faucet w/ brushed nickel brass compact cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M21-V05)`, Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-ECW-3158-BN
  • TuoteperheSensor Faucets
  • TuoteryhmäSensor Faucets - ChekPoint
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)5.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet