Julkaise tuotteesi
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0155-01LN
    • TuoteperheSingle Faucets
    • TuoteryhmäAdd-On Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)5.81
    • Leveys (tuumaa)5.06
    • Syvyys (tuumaa)5.06
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets