Julkaise tuotteesi
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0581
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat