Julkaise tuotteesi
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0706
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäManual Faucets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.38
    • Leveys (tuumaa)2.75
    • Syvyys (tuumaa)3.62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat